Paquetes de NX CAD para pymes

Muchas startups encuentran obstáculos en su búsqueda de un éxito rápido. Los largos ciclos de desarrollo y diversos retos impiden su progreso. Por eso, Siemens se dedica a resolver estos problemas y a mejorar el proceso de las startups. En este episodio, volvemos a dar la bienvenida a Jeff Shagena, responsable de Producto para pymes de NX CAD. Nos ayudará a comprender las ofertas y los programas de CAD que Siemens ofrece a estudiantes, startups y pymes.
En el primer episodio con Jeff, aprendimos cómo NX CAD se está adaptando para satisfacer las necesidades de las pymes. En este episodio, obtendrás más información sobre el paquete de Siemens Mechanical Design y Siemens Xcelerator para startups. También se profundizará sobre el concepto de versiones continuas, es decir, el lanzamiento periódico de versiones principales y actualizaciones mensuales, para que los usuarios obtengan fácilmente las funciones y correcciones de errores más recientes cuando les convenga.
Escucha o lee el episodio: Soluciones CAD de Siemens para startups y pequeñas y medianas empresas
En este episodio, se explica lo siguiente:
¿Cuáles son las ventajas de las licencias basadas en el valor?
Las licencias de NX basadas en el valor permiten a los clientes de NX obtener el máximo valor del portfolio de NX sin salirse del presupuesto. Por un coste de suscripción, obtienes acceso a más de 100 módulos adicionales de gran valor y utilidad. Aunque esto sea muy ventajoso para cualquier cliente, Jeff opina que donde tiene más sentido es para las pymes, que pueden tener un presupuesto limitado para adquirir licencias de módulos adicionales. Constantemente se añaden módulos en cada versión importante de NX. Con el procedimiento de versiones continuas, es cada seis meses. Las licencias basadas en el valor son mejores para complementos de uso ocasional. Gracias a la flexibilidad y el ahorro de costes, no necesitas probar ni averiguar si debes comprar un módulo antes de utilizarlo, sino que basta con usar varios tokens y devolverlos al grupo cuando cierres la aplicación.
¿Cómo funcionan las licencias basadas en el valor?
Los clientes pueden disfrutar de las ventajas de las licencias de NX basadas en el valor adquiriendo una suscripción por un paquete de tokens. Estos paquetes de valor vienen en paquetes de 50 o 100 tokens. Se pueden comprar tantos paquetes como se necesiten. Puedes utilizar estos tokens para hacer «check-out» de licencias de módulos adicionales. Cada módulo tiene un determinado coste de tokens. Esa cantidad de tokens se deduce de los tokens disponibles hasta que se devuelve (cuando un usuario deja de utilizar la aplicación). La mayoría de los módulos adicionales del grupo de licencias de tokens está disponible por menos de 100 tokens; por lo tanto, se puede acceder a todos incluso con una pequeña cantidad de tokens. El único requisito es disponer de una licencia básica para Mach 1 o superior. Jeff señala que las licencias basadas en el valor son más eficientes si con bastante frecuencia se necesitan cuatro o más complementos, aunque no siempre sea así. Las licencias por tokens pueden utilizarse con las licencias tradicionales de módulos adicionales. Es decir, se pueden mezclar y combinar para obtener la máxima flexibilidad.
¿Cuáles son las mejores soluciones CAD para pymes?
Siemens ofrece diferentes paquetes de ingeniería CAD para pequeñas y medianas empresas. El paquete Siemens Mechanical Design permite a los clientes, sobre todo pymes, empezar a trabajar desde el primer día con NX. Cubre las necesidades de compra, licencias, formación y servicios de MCAD. Este paquete incluye una licencia de NX Mach 1, varias licencias de Solid Edge e integración en Teamcenter de ambos productos CAD para la gestión de datos. Con varias licencias de software de CAD totalmente interoperables entre sí, y la posibilidad de añadir licencias basadas en el valor, es una excelente ventaja para las pymes.
Siemens Xcelerator para startups
Siemens Xcelerator para startups es un paquete para startups de ingeniería de diseño y simulación. Resulta ideal para startups que necesitan muchas funcionalidades, pero carecen de presupuesto para comprar licencias individuales de cada producto de software. Este paquete ofrece varios niveles. Cada uno de ellos ofrece un gran valor a las empresas que cumplen los requisitos para ser una startup (según las licencias y los ingresos). Jeff subraya que esta solución brinda realmente la ventaja competitiva de conseguir el entorno de modelado más productivo con NX, además de todas las herramientas de ingeniería generativa y diseño electromecánico. Hay tres niveles: Engineering, Flex Engineering y Simulation.
El paquete de Engineering es el nivel «bueno», que puede ser local o SaaS. Incluye NX Mach 3 Industrial Design, Teamcenter, así como formación que ayudará a las startups a ponerse en marcha lo antes posible, acelerar los ciclos de desarrollo y aumentar la productividad. Flex Engineering es el nivel «mejor». Incluye NX Mach 1, Simcenter 3D para simulación, NX para fabricación, licencias basadas en el valor para los tres y formación. Por último, el nivel Simulation es idéntico al paquete Engineering; sin embargo, también incluye productos de simulación Simcenter como Star-CCM+ para dinámica computacional de fluidos (CFD) y Amesim para diseño mecatrónico.
Ofertas de NX CAD Cloud y SaaS
A fin de brindar mayor flexibilidad y un menor coste inicial, también presentamos ofertas preparadas para la nube. NX X dispone de todas las funcionalidades y paquetes similares de NX con licencias locales, pero es una solución SaaS totalmente gestionada.
Como conclusión, Jeff subraya de nuevo que Siemens es adecuado para las pymes. Tanto si eres una startup como si ya llevas tiempo en marcha, queremos asegurarnos de que tenemos las ofertas adecuadas para ti.
¿Quieres obtener más información sobre el software de NX CAD? Visita nuestro sitio web o pruébalo gratis.