製品

クラウドの利点を生かし、Capital Xで自動車設計のアクセルを踏む

執筆者 Jan Richter

自動車設計の加速は、多くの企業にとって、特に電気/電子 (E/E) システム開発においては、計画どおりにいかない目標です。自動車業界は、テクノロジーの急速な進歩と、進化する消費者の要求に牽引されて、大きな変革を遂げています。自動車OEMもスタートアップ企業も同様に、迅速なイノベーション、コスト削減、そしてシームレスでグローバルなコラボレーションが求められる環境のなかで、開発プロセスの最適化から競争力の維持まで、難しい課題に直面しています。

業界が電動化、コネクテッド・カー、ますます複雑化するE/Eシステムへと移行するなか、クラウドでのコンピューティングには、競争優位性の維持に役立つ多くの利点があります。シーメンスのCapital Xは、自動車メーカーのE/Eシステム設計アプローチを改善できる、堅牢なクラウドベース・ソリューションです。このソリューションのデジタルツインとデジタル・スレッド機能を活用することで、次の利点を得られます。

  • 容易でスピーディーなアクセスと管理
  • コスト効率の高い導入
  • セキュリティ
  • 円滑なコラボレーション

Capital Xは、シーメンスがSaaS (Software-as-a-Service) 製品として運用しているため、高度なセキュリティ機能を備え、データが確実に保護された状態で、グローバルなチームがシームレスに作業できます。

スピードと俊敏性を手に入れる

多くの企業は、生産を拡大し、革新的な製品を競合他社に先駆けて市場に投入しようとして、厳しい納期のなかで仕事を進めています。そのためには、クラウドベースのソリューションが持つ柔軟性と俊敏性が必要です。

Capital Xを利用することで、ITインフラをコストと時間をかけて設定する必要性がなくなります。包括的なE/E設計ツールスイートに即座にアクセスできるため、スタートアップ企業は限られたリソースをITインフラではなくイノベーションに集中させることができます。

Capital Xでは、Capitalと同様に、機能を仮想電子制御ユニット (ECU) に動的にグループ化できるため、物理プロトタイプを製作せずに、多様なシステム・アーキテクチャをすばやく探索し、性能、重量、消費電力などの設計特性を微調整できます。クラウドで作業することで、世界各地に点在しているチームが効率的にコラボレーションして革新的なソリューションを構築し、競争優位性を確保できます。

あらゆる企業がコスト削減、継続的なアップグレード、IT運用の簡素化を実現

大手OEMであろうとスタートアップであろうと、オンプレミス・システムを維持するための初期費用とその後の運用コストは莫大なものになる可能性があります。従来のITインフラには、多くの場合、定期的なハードウェアのアップグレード、手動のソフトウェア・インストール、およびグローバルな運用を管理する専任チームが必要です。複数の拠点やチーム間でシステムを調整する必要があるため、こうした課題はさらに深刻になります。これにより、導入が複雑になり、管理コストが増加する可能性があります。

SaaSソリューションとしてのCapital X (シーメンスが運用および提供) は、システムを最新の状態に保つ、継続的なアップグレードを提供し、運用コストの負担を軽減します。つまり、企業が多大なリソースを費やすアップグレード・プロジェクトが不要になります。

OEMにとってはSaaSへの移行により、貴重なリソースが解放され、メンテナンスではなくイノベーションに集中できるようになります。また、スタートアップ企業にとっては、インフラの制約を受けずにシームレスに拡張できます。

クラウドのセキュリティを評価しているOEM

オラクルが実施した経営幹部の調査によると、クラウド・コンピューティングの最大のメリットはセキュリティでした。自動車業界が複雑化するにつれて、クラウドの利点は明白になりつつあります。

Capital Xは、安全なクラウドで高度な暗号化、定期的なセキュリティ・アップデート、業界標準に準拠した防護策を実施し、機密性の高い設計データを確実に保護します。OEMはクラウドでグローバルなチームをシームレスに管理し、データの一貫性を確保し、局地的なシステム障害のリスクを軽減できます。 

Capital Xは、この強化されたセキュリティに加え、中核となるCapital製品スイートとまったく同じ機能およびワークフロー・エクスペリエンスを提供します。これには、設計プロセスを合理化および簡素化する機能が含まれます。例えば、リアルタイムのデザインルール・チェックは、設計の作成時に正確性を検証し、コストのかかるやり直しやコンプライアンスの問題につながるエラーの可能性を減らします。そのため、OEMは貴重なデータのセキュリティと完全性を損なうことなく、最先端技術を迅速に取り入れ、イノベーションを起こすことができます。

チーム間やスタートアップ企業のコラボレーションを強化

大手自動車企業内のコラボレーションとイノベーションは、スタートアップの世界からインスピレーションを得ることが増えています。昔ながらのOEMの多くは、電動化、自動運転、高度なコネクティビティなど、急速に台頭するトレンドが支配する時代に競争力を維持するために必要な、迅速なイノベーションを、従来の階層やプロセスが阻害しかねないことを認識しています。

このような場面では効果的なコラボレーションがきわめて重要であり、Capital Xのようなクラウドベースのシステムが不可欠です。Capital Xの動的で柔軟なツールによって、旧式のインフラや時代遅れのプロセスに妨げられることなく、システム・アーキテクチャを迅速にイテレーションして最適化することが可能です。エンジニア同士で知見を共有し、設計のトレードオフを検討し、システム要件について認識を一致させることができます。プラットフォームの包括的なデジタル・スレッドを活用することで、すべての関係者がプロジェクトのライフサイクルを明確に把握し、コミュニケーションの行き違いを減らしながら、リスク管理とコンプライアンスに対応できます。設計チームのすべてのメンバーは、Capital Xによって、世界のどこにいても、ニーズに合わせて一貫した同一環境とエクスペリエンスを得られます。

自動車設計の加速に最適なCapital X

Lifecycle InsightsのCEO兼チーフ・アナリストであるChad Jackson氏は、「クラウドベースのソリューションは、高いレベルの柔軟性と機能性の両方を追求しながらも、コストを抑えたいと考えている企業にとって最適です。」と述べていますが、Capital Xはこれらの重要なメリットを実現しています。昔ながらのOEMに向けたデータ・セキュリティの強化から、スタートアップ企業に俊敏性とコスト削減をもたらす支援まで、Capital Xは今日の自動車を革新する企業の多様なニーズを満たす、クラウドベースのE/E設計プラットフォームを提供します。

Capital Xの詳細をご覧いただくか、営業担当者にお問い合わせください。