企業

中小企業に最適なCADソフトウェア

執筆者 David Lyell

製造環境が急速に進化する中、中小企業 (SMB) はエンジニアリングや製品開発プロセス、特にコンピューター支援設計 (CAD) ソフトウェアの活用において、新たな課題に直面しています。こうした課題として、チーム間の連携や顧客とのやり取り、部品の再利用、テストのサイロ化、レガシー・ライセンスの問題などが挙げられます。これを解消するには、従来のCADソリューションを見直し、業務の合理化、生産性の向上、創造性の育成を可能にする、革新的なソフトウェアを導入することが極めて重要です。シーメンスのNXSolid Edgeシーメンスの機械設計は、このような課題に対処するために特別に設計された先駆的なソリューションです。エンジニアリング・ソフトウェアの詳細は、こちらのページで紹介しています。 

統合型設計エンジニアリング

中小企業が直面する最初のハードルは、統合型設計アプローチの必要性です。従来のCADシステムでは、テストや、シミュレーション、コラボレーション、部品の再利用などのタスクごとに、ソフトウェアの切り替えを余儀なくされます。複数のソフトウェアを併用していると、非効率的で時間がかかりがちです。また、それぞれのソフトウェアを習得しなければなりません。最新のエンジニアリング・ワークフローに求められる統一CAD環境は、これらの多様なオペレーションを1つのシームレスなインターフェースに統合しています。シーメンスのNX、Solid Edge、Mechanical Designは、この分野に優れ、設計プロセスを簡素化する統合プラットフォームを提供しています。この統合により、エンジニアはソフトウェアの複雑さへの対処よりも、イノベーションに集中できるようになり、生産性が大幅に向上し、ツール習得に必要な時間も短縮できます。

部品製造から産業機械までお客様を支援するNXとSolid Edge。

設計エンジニアリング

2つ目の重要な課題は、設計エンジニアリングにおける機械設計プロセスの効率化です。中小企業がより高度な製造技術に取り組み、統合型のシミュレーションとモデルベース定義を通じて設計案を検証しようとすると、コラボレーション環境で部品をシームレスに操作できることが欠かせません。従来のCADソリューションは、高度な設計シナリオに対応していないことが多く、これが断片的なワークフローや非効率性につながります。シーメンスの製品は、こうしたニーズを念頭に置いて作成されており、設計業務を強固にサポートします。異なるモデリング手法間をスムーズな移行でき、高性能パラメトリック・モデリングを直接使用可能なシーメンスのCADソリューションによって、中小企業の皆様の複雑な設計エンジニアリング課題が容易かつ正確に解決します。

統合型シミュレーションにより、すべての設計エンジニアリング・ワークフローが1つにつながります。

新製品開発

最後に、新製品の開発環境は、統合された進歩的なワークフローに移行することが求められています。コンセプトから生産に迅速に進行できるかは、競争力を維持し、市場投入期間を最小限に抑えようと努力している中小企業にとって非常に重要です。従来のCADシステムは機能が細分化され、ワークフローが断片的なため、この迅速な進行を妨げる可能性があります。シーメンスのNX、Solid Edge、シーメンスの機械設計ならではの特長は、製品開発プロセス全体を効率化する、まとまりのある環境を提供できる点です。この統合により、設計段階が加速するだけでなく、チームメンバー間のコラボレーションが強化され、製造への移行が簡素化されます。これらのソリューションを導入することで、新製品を市場に投入するための道筋が、よりスムーズで効率的になります。

中小企業におけるエンジニアリングと製品開発の未来に目を向けると、統合型設計、高度な設計エンジニアリング機能、合理化された新製品開発プロセスの重要性は、いくら強調してもし過ぎることはありません。シーメンスのNX、Solid Edge、シーメンスの機械設計は、これらのニーズにいち早く応え、自信を持って最新のCADソフトウェアの複雑さを乗り越えられるようにする、一連のソリューションを提供しています。これらのツールを活用することで、生産性を向上させ、イノベーションを促進し、競争の激しい製造環境で成功を収める状況が整います。


著者について

David Lyellは、シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアのマーケティング・マネージャーであり、中小企業業界を担当しています。これまで、オートメーション、ジョブショップ、アディティブ・マニュファクチャリング、木工など、いくつかの業界で製造とマーケティングに携わってきました。


よくある質問

これらのソフトウェアには、具体的にどのような特長と機能がありますか?また、それらは当社のビジネスニーズと合致していますか?

NX、Solid Edge、シーメンスの機械設計などのシーメンスのCADソリューションは、設計プロセスを効率化する統合プラットフォームを提供し、テスト、シミュレーション、部品の再利用などのタスクを1つの環境で容易に行うことができます。この統合により、企業はイノベーションに集中し、複数のソフトウェア・ツールを操作する複雑さを軽減することで生産性を向上させられます。

CADソフトウェアはどの程度安全ですか?また、データを保護するためにどのような対策が講じられていますか?

シーメンスは、機密性の高い設計データを保護するため、堅牢なセキュリティ対策に注力しています。シーメンスのCADソリューションには、高度な暗号化、安全なアクセス制御、定期的なデータバックアップが組み込まれており、ビジネス情報の完全性と機密性を確保しています。これらの機能は、中小企業が信頼と業界標準への準拠を維持するうえで、きわめて重要です。

ソフトウェアの性能はどのようなものですか?複雑な設計や大規模なデータセットはどう処理されますか?

NXやSolid EdgeなどのシーメンスのCADソフトウェアは、複雑な設計や大規模なデータセットを効率的に処理できるように設計されています。これらのツールは、高性能なパラメトリック・モデリングと統合型シミュレーション機能を提供し、高度な設計タスクでもスムーズに動作します。この頼れる性能が、エンジニアリング・プロセスの効率と精度の維持に役立ちます。