業界

データセンターの改善: より環境に優しい、効率的な運用を実現する実用的な解決策を探る

執筆者 Gabriella Leone
冷却ユニットとコンプレッサーを備えた屋上冷却装置。

何千ものサーバーに電力を供給し、冷却しながら、データセンターのエコシステム全体を維持するには、どのくらいのエネルギーが必要か考えてみてください。大規模なデータセンターは、年間20~50メガワットもの電力を消費します。これは37,000世帯に供給するのに十分な電力に相当します。エネルギー消費量が急増するなか、データセンターの関係者は、二酸化炭素排出量を削減する画期的な解決策や技術の導入を求められています。

課題は明確です。どうすればより環境に優しいデータセンターに変えられ、環境への負荷を大幅に削減できるかということです。

持続可能な変革: 先進技術の採用

オンデマンド・ウェビナー「データセンターのエネルギー効率と持続可能性を向上: イノベーションとシミュレーションで、より環境に優しいデータセンターへの道を切り開く」では、シーメンスで事業開発を担当するFrancesca Furnoが、液冷や熱回収システム、再生可能エネルギー源、直流 (DC) 配電など、データセンターが取り組むべき最新のエネルギー効率化技術について語ります。

これらの技術は、運用コストを削減するだけでなく、データセンターのエコロジカル・フットプリントを大幅に削減する可能性を秘めています。こうした技術の一つであるシステム・シミュレーションは、データセンターの設計と運用を大きく変革させることが期待されています。

システム・シミュレーションは、次の方法によって貴重な知見をもたらします。

  • 個々の要件を満たした最適な構成を特定
  • サブシステム間の相互作用を定義
  • 動的なシナリオを用いてエネルギー解析を実施
  • ハードウェアを実際に配備する前のかなり早い段階から、リスクのないバーチャル・コミッショニングを実施

ウェビナーのその他の内容

より持続可能なデータセンターの未来に向けて、ともに大きな一歩を踏み出しませんか。オンデマンド・ウェビナーをご覧になり、より環境に優しい、効率的な、グリーンなデータセンターを目指す変革に参加しましょう。

  • 最も効率的な液冷レイアウトになるようにデータセンターのキャビネット・ラックを設計し、コールドプレートの温度を可能な限り下げる方法を探る
  • 従来の空冷式データセンターにおける電力消費を解析する
  • 変化する周囲条件やIT負荷に合わせて利用可能な冷却電力を調整できるよう、PLCコントローラーを検証および妥当性確認する方法を探る
  • カーボンニュートラルの目標を達成するために、グリーン・エネルギーの利用の重要性と正しい電力源の組み合わせについて理解する