AUTOSAR-Version R20-11 wird jetzt von Siemens Capital Embedded unterstützt
Siemens CapitalTM Embedded AR Classic ist ab sofort mit dem Standard AUTOSAR R20-11 kompatibel – mit ausgewählten Verbesserungen aus neueren Versionen, die den Anforderungen von OEMs Rechnung tragen. Das hochmoderne Konfigurationstool unterstützt AUTOSAR und andere Standardschnittstellen mit verfügbaren Datenflüssen, sodass die Systementwicklung und -anforderungen in einen umfassenden Digital-Engineering-Ablauf eingebunden werden.
Softwaredefiniertes Fahrzeug
In der Automobilindustrie setzt sich zunehmend das Konzept des softwaredefinierten Fahrzeugs (Software Defined Vehicle, SDV) durch, bei dem die Software maßgeblich Einfluss auf das individuelle Anwendererlebnis im Fahrzeug nimmt. Die Software wird verwendet, um die Benutzeroberfläche zu konfigurieren und den Anwendern über die integrierte Hardware immer komplexere Funktionen an die Hand zu geben. Sie wird im Laufe der Fahrzeuglebensdauer aktualisiert und bietet ein sicheres und sich ständig weiterentwickelndes Fahrzeugerlebnis. Im Rahmen einer serviceorientierten Kommunikation werden dabei Funktionen umgestaltet und hinzugefügt, ohne dass das gesamte Fahrzeug dazu umgebaut werden muss. Im Einklang mit den lang gehegten Ambitionen von AUTOSAR abstrahiert dies die Entwicklung der Anwendungssoftware von der Hardware, auf der sie ausgeführt wird, und ermöglicht so die Wiederverwendung von Software und bedarfsgerechte Hardware-Upgrades, die weniger Aufwand erfordern.
Damit OEMs diese Funktion anbieten können, benötigen sie sowohl flexible, moderne, erweiterbare Basissoftware als auch eine Softwareentwicklungsumgebung mit digitaler Durchgängigkeit, die die Wiederverwendung von Daten aus vorgelagerten Konstruktionswerkzeugen zur Verbesserung der Qualität durch Reduzierung manueller Fehler und automatisierungsbedingte Zeiteinsparungen ermöglicht. Mit modernen CI/CD-Techniken (Continuous Integration/Continuous Deployment) auf Basis virtueller und automatisierter Validierungsmethoden können während des gesamten Softwarelebenszyklus robuste Updates bereitgestellt werden – pünktlich und kostengünstig. OEMs und bedeutende Tier-1-Zulieferer setzen zunehmend Software-Factory-Methoden mit Automatisierungs- und virtuellen Validierungsfunktionen ein, um die manuellen Prozesse auf ein Minimum zu reduzieren.
Neue Funktionen von Siemens Capital Embedded AR Classic
Nach Updates an früheren Versionen von Capital VSTAR auf Basis von AUTOSAR 4.x ist Capital Embedded nun mit dem neuesten Standard, AUTOSAR R20-11, kompatibel. Darüber hinaus bietet die neue Version weitere Verbesserungen in für Kunden relevanten Bereichen.
Aufbauend auf den starken bestehenden Gateway- und Com-Stack-Funktionen von Siemens ist Automotive Ethernet jetzt auch mit IEEE-SA 10Base-T1S kompatibel, wurde um DoIP-Erweiterungen (Diagnostics over IP) ergänzt und bietet kontinuierliche Unterstützung für SOME/IP. All dies erweitert die Unterstützung für Ethernet-basierte und gemischte Technologiearchitekturen.
Durch FOTA-Funktionen (Firmware over the Air), die ebenfalls von der Siemens Capital Embedded Bootloader-Software unterstützt werden, wird die Unterstützung für SDV-Funktionen auch mit Blick auf die Zukunft gewährleistet. BSW-Multicore-Distribution ergänzt das hoch entwickelte Arsenal an Support-Optionen von Siemens für Multicore-Chipsätze, die in leistungsstarken Steuergeräten zum Einsatz kommen, die immer häufiger verwendet werden und oft eine Reihe von Funktionen mit unterschiedlichen Vorgaben beinhalten.
Auch bei der Cybersicherheit gibt es Updates und Erweiterungen, etwa IDSM (Intrusion Detection System Manager), IPsec und TLS (Transport Layer Security). Zusammen mit den bestehenden Support-Optionen für funktionale Sicherheit bis zum Standard ISO 26262 ASIL D unterstreichen diese Neuerungen die Eignung von Capital Embedded für hochkomplexe Anwendungen, die immer häufiger in Domänencontrollern und Elektrifizierungs-Steuergeräten zum Einsatz kommen. Doch auch konventionellere Antriebsstränge und andere leistungsstarke Steuergeräte werden nach wie vor unterstützt. Gleichzeitig bietet die neue Version eine effiziente Lösung für weniger komplexe Steuergeräte rund um das Fahrzeug.

Entwicklerorientiertes Tooling
Die Software Siemens Capital Embedded Integrator AR Classic bietet eine unterstützende Benutzeroberfläche, die aufwändige Aufgaben automatisiert und durch Konsistenzprüfungen eine hohe Qualität gewährleistet: Diese Prüfungen machen Entwickler darauf aufmerksam, wo Änderungen erforderlich sind, sodass sie mithilfe der Konstruktionssoftware einwandfreie Ergebnisse liefern können. Auf dieser Basis automatisiert Siemens Capital Embedded Virtualizer AR Classic die virtuelle Validierung AUTOSAR-basierter Software auf den Laptops der Entwickler, sodass teure Validierungsgeräte für andere Aufgaben freigegeben werden. Die Verknüpfung von Anforderungen mit ALM-Tools, Plugins und Anbindungen an andere Tools für das Konfigurationsmanagement etc. sowie der Austausch einer Reihe von standardisierten und proprietären Austauschformaten ist ebenfalls möglich. Zudem ist die Unterstützung von CI/CD-Workflows ein integraler Bestandteil des Produkts und hat sich bei Kunden immer wieder aufs Neue bewährt.
Umfassende Lösung
Das Ergebnis ist eine Softwareplattform mit Entwicklungstools, die speziell für SDV-Plattformen und moderne Softwarefabriken von OEM- und Tier-1-Zulieferern in der Automobilindustrie entwickelt wurden – mit regelmäßigen Updates, durch die die Siemens Capital Embedded-Lösungen im Hinblick auf zukünftige Anforderungen verbessert werden. Die erste Silizium-Unterstützung von Siemens auf AUTOSAR R20-11 bietet die Aurix TC4x-MCU-Familie von Infineon, wobei weitere Support-Optionen geplant sind.
- On-Demand-Webinar: Der Weg zu AUTOSAR R20-11
- Produktseiten: Capital Embedded AR Classic
- White Paper: Meistern Sie die Herausforderungen bei der Entwicklung integrierter Software für Elektrofahrzeuge
- On-Demand-Webinar: SOA Trends und die Integration hybrider Netzwerke