G2 上领先的仿真软件:Simcenter 解决方案转变工程方式
对于许多企业来说,找到合适的仿真工具是一项重大挑战。像 G2 这样的同行评审网站可以根据具有相似要求和应用程序的用户评论来帮助确定适合您需求的软件工具。用户感知必不可少;它反映了 Simcenter 的性能,并表明我们的持续软件更新是否满足客户需求。
在 G2 这个值得信赖的软件评论平台上,Simcenter 产品套件、HEEDS、Simcenter STAR-CCM+、Simcenter 3D、Simcenter Amesim 和 Simcenter Femap,在仿真和 CAE 这一具体类别中获得了显著的赞誉。Simcenter 软件共收到 436 条评论,在工程界产生了重大影响。
用户为何喜欢 Simcenter?
Simcenter STAR-CCM+
Simcenter STAR-CCM+ 改进了多物理场计算流体力学 (CFD) 软件真实条件的产品性能。 凭借 133 条评论和 4.5 星评级,Simcenter STAR-CCM+ 在仿真和 CAE 类别中排名第三。
Simcenter 3D
Simcenter 3D 通过提高仿真效率解决复杂的工程难题。Simcenter 3D 是一种全面、完全集成式 CAE 解决方案。它主要用于结构、动力学、耐久性、电磁、运动、声学和增材制造工艺仿真。该软件获得了 142 条评论,在仿真和 CAE 类别中排名第 2,在机械计算机辅助设计 (MCAD) 类别中排名第 8,评分为 4.3 星。
HEEDS
HEEDS 是一款多学科设计分析和优化 (MDAO) 软件解决方案,可自动执行工作流程并执行设计空间探索和优化,从而加快产品开发并降低总体成本。 它收到了 58 条评论,在 220 款产品中位列仿真和 CAE 类别第 6 位,评分为 4.3 星。
Simcenter Amesim
Simcenter Amesim 是一种机电一体化系统仿真平台,支持设计工程师虚拟评估和优化系统性能。 Simcenter Amesim 在系统工程和 MBSE 类别中处于领先地位,在仿真 & CAE类别中排名第 9,获得 91 条评论和 4.4 星评级。
注意:G2 平台尚未涵盖所有 Simcenter 产品,而是仅涉及部分产品

复杂性建模
创新具有复杂性。预测行为,提高准确性,让您在设计早期就对设计充满信心。使用基于性能的系统工程设计查看从组件概念到最终操作使用的整个产品生命周期。

开发潜能
利用复杂的模型来充分探索设计空间。在进行最终设计之前,节省时间并深入了解数字世界。更快发现新设计、优化性能并提高稳健性。

加快速度
使用人工智能 (AI) 驱动型工程设计快速响应变化。利用基于云的可扩展流程和新式自动化工作流程。

保持融合
连通一切。在复杂的开发环境中连通所有流程并协调团队合作。集成仿真模型到产品数据的数字主线,以平衡性能并保证可追溯性。
G2 是什么,为什么同行评审至关重要?
G2 是最大、最受信任的软件评审网站之一。许多人依靠 G2 来帮助根据真实的同行评审做出更明智的软件决策。
同行评审是潜在和现有用户比较产品并更好地了解这些产品是否适合自己的生态系统的绝佳方式。这是通过真实的人、真实的讨论和真实的评审实现的。
Simcenter 产品在 G2 上的表现如何?
西门子解决方案共收到 436 条关于 Simcenter 产品的评审,在工程界备受推崇。每个产品都有自己的优势和独特的贡献,具体反映在用户的评分和反馈中。
继续 Simcenter 之旅
在 G2 上分享所有 Simcenter 成功案例: