製品

G2で高い評価を得ているシミュレーション・ソフトウェア: Simcenterソリューションでエンジニアリングを変革 

執筆者 Estelle Calohard

適切なシミュレーション・ツールを見つけることは、多くの企業にとって難しい課題です。同様の要件や目的を持つユーザーのレビューを参考にできるG2のようなピアレビュー・サイトは、自社のニーズに合ったソフトウェア・ツールを見つけるのに役立ちます。ユーザーの認識や意見は重要です。Simcenterのパフォーマンスを反映し、シーメンスの継続的なソフトウェア・アップデートがユーザーのニーズを満たしているかどうかを表しているからです。 

ソフトウェア・レビューのプラットフォームとして信頼性の高いG2で、Simcenterの製品スイート、HEEDS、Simcenter STAR-CCM+、Simcenter 3D、Simcenter Amesim、Simcenter Femapは、特にシミュレーション/CAEカテゴリで高い評価を得ています。合計436件のレビューが寄せられたSimcenterソフトウェアは、エンジニアリング・コミュニティに大きな影響を与えていることが分かります。 

Simcenterがユーザーに愛される理由

Simcenter STAR-CCM+

Simcenter STAR-CCM+は、マルチフィジックス数値流体力学 (CFD) ソフトウェアを使って実世界の条件下でシミュレーションし、製品パフォーマンスを向上させます。 133件のレビューとともに星4.5という高い評価を得たSimcenter STAR-CCM+は、シミュレーションおよびCAEカテゴリで3位にランク付けされています。 

G2によるSimcenter STAR-CCM+のレビュー

Simcenter 3D

Simcenter 3Dは、シミュレーションを効率化して複雑なエンジニアリング課題を解決します。非常に包括的な完全統合型のCAEソリューションとして、構造シミュレーション、動力学シミュレーション、耐久性シミュレーション、電磁界シミュレーション、モーション・シミュレーション、音響シミュレーション、アディティブ・マニュファクチャリング・プロセス・シミュレーションに使用することができます。Simcenter 3Dは142件のレビューを獲得し、シミュレーションおよびCAEカテゴリで2位、機械コンピューター支援設計 (MCAD) カテゴリで8位にランクインし、星4.3の高い評価を得ています。 

G2によるSimcenter 3Dのレビュー

HEEDS

HEEDSは、ワークフローを自動化し、設計空間の探索と最適化を実施する、複合領域の設計解析および最適化 (MDAO) ソフトウェア・ソリューションです。製品開発の加速と全体的なコスト削減に役立ちます。 58件のレビューを獲得し、シミュレーションおよびCAEカテゴリで220製品のうち第6位に選出され、星4.3の高い評価を得ています。 

G2によるHEEDSのレビュー

Simcenter Amesim

Simcenter Amesimは、設計エンジニアがシステムのパフォーマンスを仮想的に評価して最適化できるメカトロニクス・システム・シミュレーション・プラットフォームです。 91件のレビューを獲得し、システム・エンジニアリングおよびMBSEカテゴリで首位に、シミュレーションおよびCAEカテゴリで9位にランク付けされ、星4.4という高い評価を得ています。 

G2によるSimcenter Amesimのレビュー

注: G2プラットフォームで評価されているSimcenter製品は一部であり、これがすべてのSimcenter製品ではありません。

G2でのSimcenter Amesimの評価

複雑さをモデル化する

イノベーションの創出は複雑なプロセスです。設計の早い段階から動作を予測し、精度を高め、設計に自信を持てなければなりません。パフォーマンスベースのシステム・エンジニアリングを導入することで、コンポーネントのコンセプト段階から最終的に製品として利用されるまで、製品ライフサイクル全体を可視化することができます。 

バッテリーの熱暴走

可能性を探る

複雑なモデルを使って、設計空間を徹底的に探索できます。最終設計を特定する前に、デジタル環境で設計のさまざまな側面を把握することで時間を節約できます。新しい設計案を見いだし、パフォーマンスを最適化し、堅牢性をより迅速に向上させましょう。 

Simcenter 3D

より迅速に

人工知能 (AI) を活用したエンジニアリングで、変化に迅速に対応します。スケーラブルなクラウドベースのプロセスと自動化された最新ワークフローを使用します。 

G2でのSimcenter HEEDSの評価

統合を維持

すべてを接続します。すべてのプロセスをつなぎ、非常に複雑な開発環境でチーム間を連携させます。パフォーマンスを調整し、シミュレーション・モデルと実際の製品データを統合するデジタル・スレッドでトレーサビリティを保証します。 

G2とは何か、ピアレビューがなぜ重要なのか

G2は、最も信頼されている大手ソフトウェア・レビュー・サイトです。実際のユーザー・レビューを見ながら、よりスマートにソフトウェアを選択できるため、多くの人がG2を利用しています。 

ユーザー・レビューは、潜在顧客だけでなく既存ユーザーが各製品を比較しながら、自社環境に最適な製品を見きわめることができる非常に効果的な手段です。実際のユーザー、実際の意見交換、実際のレビューによってこのレビューサイトは成り立っています。  

Simcenter製品はG2でどのように評価されていますか?

製品全体として436件のレビューを獲得しているシーメンスのSimcenter製品は、エンジニアリング・コミュニティから高い評価を得ています。Simcenterの各製品にはそれぞれ独自の強みと機能が備わっており、ユーザーの評価やフィードバックにそれが反映されています。 

Simcenterで製品開発を続ける

Simcenter製品を使った成功体験をG2で共有しましょう。