Führende Simulationssoftware auf G2: Simcenter-Lösungen revolutionieren Konstruktion
Die Suche nach passenden Simulationswerkzeugen stellt viele Firmen vor eine erhebliche Hürde. Peer-Review-Plattformen wie G2 helfen Ihnen, passende Software-Tools anhand von Bewertungen von Nutzern mit ähnlichen Anforderungen und Einsatzbereichen zu finden. Die Wahrnehmung der Nutzer ist essenziell; sie reflektiert die Leistung von Simcenter und zeigt, ob unsere regelmäßigen Software-Updates die Kundenbedürfnisse erfüllen.
G2 Grid® für Simulations- und CAE-Software: Auf G2, einer vertrauenswürdigen Plattform für Software-Bewertungen, hat Simcenters Produktpalette – HEEDS, Simcenter STAR-CCM+, Simcenter 3D, Simcenter Amesim und Simcenter Femap – besonders in der Kategorie Simulation und CAE großen Anklang gefunden. Die Simcenter-Software hinterlässt mit insgesamt 436 Bewertungen eine beachtliche Wirkung in der Konstruktions-Fachwelt.
Was schätzen Anwender an Simcenter?
Simcenter STAR-CCM+
Simcenter STAR-CCM+ steigert die Produktperformance durch Multiphysik-CFD-Software (Computational Fluid Dynamics) unter praxisnahen Bedingungen. Mit 133 Bewertungen und einem Rating von 4,5 Sternen positioniert sich Simcenter STAR-CCM+ auf dem 3. Platz in der Kategorie Simulation und CAE.
Simcenter 3D
Simcenter 3D bewältigt komplexe Konstruktionsherausforderungen durch Optimierung der Simulationseffizienz. Simcenter 3D ist eine umfassende, vollständig integrierte CAE-Lösung. Simcenter 3D kommt bei der Simulation von Struktur, Dynamik, Lebensdauer, Elektromagnetik, Bewegung, Akustik und additiven Fertigungsprozessen zum Einsatz. Mit 142 Bewertungen und einer Gesamtbewertung von 4,3 Sternen rangiert die Software auf Platz 2 in der Kategorie Simulation und CAE sowie auf Platz 8 in der Kategorie Mechanische computergestützte Konstruktion (MCAD).
HEEDS
HEEDS ist eine multidisziplinäre Softwarelösung für die Konstruktionsanalyse und -optimierung (MDAO), die Workflows automatisiert und Design-Space-Exploration und -Optimierung durchführt, um die Produktentwicklung zu beschleunigen und die Gesamtkosten zu senken. Es hat 58 Bewertungen erhalten und belegt mit einer Bewertung von 4,3 Sternen den 6. Platz in der Kategorie „Simulation und CAE“ von 220 Produkten.
Simcenter Amesim
Simcenter Amesim ist eine Simulationsplattform für mechatronische Systeme, die es Konstrukteuren ermöglicht, die Leistung von Systemen virtuell zu bewerten und zu optimieren. Simcenter Amesim führt die Kategorie Systems Engineering und MBSE an und belegt mit 91 Bewertungen und einer Bewertung von 4,4 Sternen den 9. Platz in der Kategorie Simulation und CAE.
Hinweis: Die G2-Plattform umfasst derzeit nur ausgewählte Simcenter-Produkte – das vollständige Angebot ist noch nicht integriert

Komplexität modellieren
Innovation ist komplex. Sagen Sie das Verhalten voraus, verbessern Sie die Genauigkeit und erhöhen Sie das Vertrauen in Konstruktionen im Frühstadium. Nutzen Sie leistungsbasierte Konstruktion, um den gesamten Produktlebenszyklus vom Komponentenkonzept bis zum endgültigen Betrieb zu betrachten.

Die Möglichkeiten erkunden
Nutzen Sie komplexe Modelle für eine vollständige Design Space Exploration. Sparen Sie Zeit und gewinnen Sie einen Einblick in die digitale Welt, bevor Sie sich auf die endgültige Konstruktion festlegen. Entdecken Sie neue Konstruktionen, optimieren Sie die Leistung und verbessern Sie die Robustheit schneller.

Schneller werden
Nutzen Sie auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Technik, um schnell auf Veränderungen zu reagieren. Nutzen Sie skalierbare, Cloud-basierte Prozesse und die neuesten automatisierten Workflows.

Integriert bleiben
Verbinden Sie alles. Verknüpfen Sie alle Prozesse und stimmen Sie Teams in den komplexesten Entwicklungsumgebungen aufeinander ab. Sorgen Sie für ausgewogene Leistung und gewährleisten Sie die Rückverfolgbarkeit mit einem digitalen roten Faden, der Simulationsmodelle in Produktdaten integriert.
Wer ist G2 und warum spielen Peer-Reviews eine kritische Rolle?
G2 ist eine der größten und vertrauenswürdigsten Software-Bewertungsseiten. Viele von Ihnen stützen sich bei der intelligenten Auswahl von Software auf G2 mit seinen authentischen Benutzerbewertungen.
Für angehende und aktuelle Nutzer sind Peer-Reviews ein exzellentes Instrument, um Produkte zu vergleichen und besser einschätzen zu können, wie sich diese in ihre eigenen Ökosysteme eingliedern lassen. Dies wird ermöglicht durch echte Menschen, authentische Diskussionen und tatsächliche Bewertungen.
Wie schneiden die Simcenter-Produkte auf G2 ab?
Über alle Simcenter-Produkte hinweg wurden insgesamt 436 Bewertungen abgegeben – ein Zeichen dafür, dass die Lösungen von Siemens in der Konstruktions-Community großes Ansehen genießen. Jedes Produkt zeichnet sich durch spezifische Stärken und einzigartige Merkmale aus, die in den Bewertungen und im Feedback der Anwender zum Ausdruck kommen.
Gehen Sie Ihren Weg mit Simcenter weiter
Präsentieren Sie Ihre Erfolge mit Simcenter auf der G2-Plattform: