Wie man intelligente Produktionsexzellenz im Automobilbau erreicht

In der Automobilindustrie ist eine exzellente Produktion notwendig, um herausragende Qualität zu liefern. Bringen Sie Ihre Abläufe auf die nächste Stufe und sorgen Sie dafür, dass Ihre Produktionsanlagen mit unseren intelligenten Fertigungslösungen in intelligente Anlagen umgewandelt werden. Die Kommunikation zwischen den Anlagenelementen und Sensoren zur Überwachung der Fertigungslinie sind heute eine Grundvoraussetzung, aber Sie müssen die Leistungsfähigkeit dieser Daten nutzen.
Sehen Sie sich das Video an und erfahren Sie, wie Automobilhersteller modernste Technologien und Prozesse integrieren können, um eine intelligente Produktionsexzellenz zu erreichen.
Exzellenz in der Automobilproduktion erfordert intelligente Technologien
Die Umstellung von der Produktion herkömmlicher Fahrzeuge auf elektrische und softwaredefinierte Fahrzeuge ändert nichts an den Erwartungen der Kunden an Ihr Unternehmen, einschließlich der pünktlichen Lieferung hochwertiger, innovativer Produkte. Allerdings können Sie Ihre Ziele für übergreifende Produktionsanforderungen wie Durchsatz, Qualität und Nachhaltigkeit nur dann erreichen, wenn Sie Schlüsselbereiche verbessern.
Schnelle Anpassung an Veränderungen in der Automobilindustrie
Der Automobilmarkt unterliegt ständigen Schwankungen aufgrund wirtschaftlicher Bedingungen, geopolitischer Faktoren und sich ändernder Kundenpräferenzen. Wenn sich beispielsweise der Produktionsmix ändert oder es zu Materialknappheit kommt, müssen Sie anpassungsfähig sein, um Montagelinien schnell anzupassen, Ihre Lieferkette zu verwalten und auf neue Marktanforderungen zu reagieren.
Flexibilität bei der Automobilproduktion
Das hohe Innovationstempo in der Automobilbranche, insbesondere mit dem Aufkommen von Elektrofahrzeugen, autonomem Fahren und vernetzten Autos, erfordert von Ihnen Flexibilität bei der Integration neuer Technologien und Prozesse in Ihre Anlagen.
Darüber hinaus erwarten die Kunden zunehmend individualisierte Optionen, weshalb eine modulare Fertigung und übergreifend geschulte Arbeitskräfte erforderlich sind, die verschiedene Fahrzeugkonfigurationen ohne signifikante Erhöhung der Kosten oder der Produktionszeit realisieren können.
Umweltgerechte Fertigungsprozesse im Automobilbau
Der CO2-Fußabdruck der Automobilindustrie entspricht 10 % der weltweiten Treibhausgasemissionen, wodurch in Verbindung mit ambitionierten regulatorischen Maßnahmen Druck auf Sie ausgeübt wird, umweltfreundlichere Transportmittel zu entwickeln und eine nachhaltige Produktion sicherzustellen. Über die Einhaltung grundlegender Vorschriften hinaus setzen sich viele Automobilhersteller ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele, um ihren CO2-Fußabdruck zu verringern, Ressourcen zu schonen, einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten und ihre Reputation zu verbessern.
Intelligente Lösungen steigern die Effizienz in der Automobilbranche
Unsere intelligente Produktionsexzellenz-Lösung löst automatisch Effizienz- und Qualitätsprobleme in Echtzeit mithilfe von Sensoren, Edge-basierten Geräten, dem IoT (Internet of Things), künstlicher Intelligenz (KI) und Low-Code-Anwendungen, die nahtlos zusammenarbeiten.
Durch die Schaffung einer vollständigen Kommunikationsschleife im Werk können Automobilhersteller eine selbstorganisierende Produktionsumgebung schaffen, in der sich die Fertigungslinien im Wesentlichen selbst verwalten können. Diese Prozesse helfen unseren Kunden, Kosten zu senken, die Produktivität zu verbessern, Cybersicherheit zu gewährleisten und eine hohe Qualität von der Markteinführung bis zur Produktion zu erreichen.

Intelligent Production Excellence-Lösungen von Siemens ermöglichen viele Vorteile:
- Konstante Überwachung Ihrer Produktionslinien mit edgebasierter Automatisierung und IT/OT-Integration
- Bessere Entscheidungsfindung in Echtzeit mit KI, ML und dem IoT
- Kontinuierliche Verbesserungen durch Closed-Loop-Feedback
- Nachverfolgung der Fertigungsumgebung für einen reduzierten Ausschuss und optimierten Energieverbrauch
- Realisierung von Qualitäts- und Durchsatzzielen von der Einführung bis zur Produktion